Printklemme - FRONT 2,5-H/SA 5/ 6 5RZ - 1710193

Illustrationen viser 1-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, deling: 5 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710193
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AAACAA -
GTIN 4055626142173
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 25,630 g
Toldtarifnummer 85369010