Printkortstik - MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 BD1-5SO - 1710187

Illustrationen viser 10-polet udgave

PCB connector, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 5, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710187
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626136707
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,944 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!