Printkortstik - SMSTB 2,5/ 4-ST-5,08 WH - 1710178

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 4, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: hvid, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710178
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626141589
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,373 g