Printkortklemme - MPT 0,5/10-2,54 OG - 1710161

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 6 A, mærkespænding: 160 V, deling: 2,54 mm, poltal: 10, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: orange

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710161
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAAAAA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626212746
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,692 g