Printkortstik - TMSTBP 2,5/ 4-STF-5,08 BD:1-4 - 1710150

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 4, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, Med dette stik kan ledere videresløjfes fra modul til modul.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710150
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
GTIN 4055626133669
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,540 g