Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 BK BD:1-2 - 1710146

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 2, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710146
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356074544
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,322 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!