Gennemførings-grunddel - MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 P66 - 1710138

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 8, deling: 5,08 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Stikretning parallelt med printkortet.
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710138
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAAFDA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626259178
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,000 g