Printkortstik - MC 1,5/16-ST-3,81 BDNZ BCU-X12 - 1710094

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 16, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710094
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356076197
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,273 g