Printklemme - MKDSV 5/ 3-6,35 - 1710085

Illustrationen viser 5-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, deling: 6,35 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Pin til beskyttelse mod overdrejning understøtter positioneringen på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710085
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Katalogside Side 443 (C_1_2013)
GTIN 4017918248369
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,265 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!