Printkortklemme - MKDSV 5/ 2-6,35 - 1710056

Illustrationen viser 5-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 630 V, deling: 6,35 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Pin til beskyttelse mod overdrejning understøtter positioneringen på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710056
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Katalogside Side 443 (C_1_2013)
GTIN 4017918241537
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,710 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!