Printkortstik - IC 2,5/ 3-STF-5,08 BD:1-3 - 1710035

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 3, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710035
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
GTIN 4055626131443
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,938 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!