Printkortklemme - MK3DSH 3/ 9-5,08-EX GY7035 BD1 - 1710023

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 320 V, deling: 5,08 mm, poltal: 9, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: lysegrå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Opfylder øgede sikkerhedskrav i beskyttelsesklassen "Ex e" iht. IEC 60079-7 til eksplosionsfarlige områder
  • Høj konstruktion muliggør ledningstilslutning ved indstøbte printkort
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710023
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356074643
Toldtarifnummer 85369010