Printkortklemme - SPT 2,5/ 6-V-5,0 MC OG/GY - 1710022

Illustrationen viser 10-polet udgave

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1710022
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAACBA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626129044
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,817 g