Grunddel - MSTB 2,5/ 5-G-5,08 PIN 2,5 VPE - 1709995

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, poltal: 5, deling: 5,08 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Stikretning parallelt med printkortet.
  • Produkter, der kan monteres med deling, giver mulighed for fleksibelt og pladsbesparende bestykkede printkort
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709995
Pakningsstørrelse 1000 STK
Salgsnøgle AAAFDA -
Minimum bestillingsmængde 1000 STK
GTIN 4046356074391
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,560 g