Printkortstik - FKC 2,5/ 3-ST-5,08 GY CPBD15 - 1709967

Illustrationen viser 10-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 3, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709967
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626124995
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!