Printkortstik - FKC 2,5/ 8-ST-5,08 GY CPBD1 - 1709965

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 8, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709965
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
GTIN 4055626124988
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,600 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!