Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 BUBDWH:+,- - 1709936

Illustrationen viser 10-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 2, deling: 5,08 mm, farve: blå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709936
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626206585
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,663 g