Printkortklemme - SPT 1,5/ 2-V-3,5 MC RD/BK - 1709918

Ikke noget billede til rådighed

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709918
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAABFA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626123530
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,271 g