Printkortklemme - PT 1,5/ 2-PVH-5,0-A BD:NA1-NA2 - 1709912

Illustrationen viser 10-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 2, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Vandret og lodret tilslutningsmulighed giver optimal ledningsføring
  • Produkter, der kan monteres med deling, giver mulighed for fleksibelt og pladsbesparende bestykkede printkort
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709912
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACFBA -
GTIN 4055626122694
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,266 g