Printkortstik - MSTB 2,5/10-STF-5,08BD:10-1QSO - 1709879

Illustrationen viser 10-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 10, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709879
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
GTIN 4055626204079
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 17,444 g