MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 WH - 1709865

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, poltal: 2, deling: 5,08 mm, farve: hvid, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709865
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626121031
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,905 g