Printkortstik - FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST-5,08BGBDQ - 1709836

Illustrationen viser 10-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 4, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, Farve: Kiselgrå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709836
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626321813