Printkortklemme - PT 1,5/ 7-PVH-3,5 BK - 1709814

Illustrationen viser 10-polet udgave

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 7, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, color: black, contact surface: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Vandret og lodret tilslutningsmulighed giver optimal ledningsføring
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709814
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AACFAA -
GTIN 4046356074674
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,000 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!