Printkortklemme - MKDS 5N HV/ 4-ZM-6,35 BK - 1709754

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 41 A, mærkespænding: 400 V, deling: 6,35 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709754
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626111377
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,260 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!