Printklemme - MKDS 10 HV/ 5-ZB-10,16 - 1709717

Illustration viser 5-polet variant i grøn

Printklemme, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 10 mm², deling: 10,16 mm, poltal: 5, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Siksak-pinning W, Pinlængde [P]: 5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Ubegrænset 600 V UL-godkendelse takket være kompakt siksak-pinning.
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709717
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABDAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 453 (C_1_2013)
GTIN 4046356074193
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 40,890 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland CN (China)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback