Printkortstik - MSTBTP 2,5/ 4-ST GY BD:-3.1SO - 1709710

Illustrationen viser 4-polet udgave

Printkortstik, poltal: 4, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709710
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
GTIN 4055626088808
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,200 g