Printkortstik - MSTBTP 2,5/ 4-ST GYCP13BD:-5.4 - 1709707

Illustrationen viser 4-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 4, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709707
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4055626088679
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,200 g
Toldtarifnummer 85366990

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Platformen for grænseløs automatisering.

PLCnext Technology
Til PLCnext-websitet
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback