Printkortstik - MSTBTP 2,5/ 4-STGYCP34BD-2.1SO - 1709703

Illustrationen viser 4-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 4, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709703
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
GTIN 4055626088617
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,200 g
Toldtarifnummer 85366990