Printkortstik - FKC 2,5 HC/ 4-ST-5,08-LR BD-23 - 1709701

Illustrationen viser standardartikel

Stikdel, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 4, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, COMBICON stik må kun betjenes i spændingsløs tilstand. Skulle det af driftstekniske grunde være nødvendigt at koble mindre effekter, står vi gerne til rådighed med vores erfaringer.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709701
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626084152