Gennemførings-grunddel - EMSTBVA 2,5/ 4-G-5,08-LR - 1709699

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 4, deling: 5,08 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Press-in teknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Langtidsstabil indpresningsforbindelse sikrer høj grad af fastholdelseskraft uden termisk belastning
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709699
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFEC -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626084176
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,721 g