Printklemme - MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16 - 1709694

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 76 A, deling: 10,16 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Ubegrænset 600 V UL-godkendelse takket være kompakt siksak-pinning.
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709694
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABDAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 453 (C_1_2013)
GTIN 4046356074179
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 24,560 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland CN (China)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve