Printklemme - PLH 16/ 7-15 MIX BK/GN/BK - 1709692

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 16 mm², deling: 15 mm, poltal: 7, tilslutningstype: Push-Lock-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: flerfarvet, Pin-layout: Lineær dobbelt pinning, Pinlængde [P]: 4,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Vippearmsprincip giver værktøjsfri og tidsbesparende tilslutning og løsning af ledere med/uden terminalrør
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Tidssparende Push-in tilslutning ved låst vippearm
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709692
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle AABEAA -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
GTIN 4055626083308
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 58,634 g
Toldtarifnummer 85369010

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice