Printkortstik - TVFKC 1,5/ 2-ST CP1 BD:A12SO - 1709670

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 10 A, poltal: 2, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709670
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBB -
GTIN 4055626081960
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,936 g