Printkortstik - SMSTB 2,5/ 4-ST BUGY BD:NZ2024 - 1709665

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 4, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: Blågrå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
  • Skrå ledningstilslutning muliggør betjening og ledningstilslutning fra én retning
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709665
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356074049