MKDS 5/ 2-6,35 BD:L',L SO - 1709637

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 630 V, deling: 5,08 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709637
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626080390
Toldtarifnummer 85369010