Printkortstik - PC 35 HC/ 3-STF-15,00 BD:1-3 - 1709635

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 125 A, poltal: 3, deling: 15 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709635
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle AABGCA -
GTIN 4055626079929
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 106,300 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!