Fjederkraftprintklemme - PTSA 1,5/18-3,5-Z BK - 1709617

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, deling: 3,5 mm, poltal: 18, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: sort. Loddeben i det forreste område, en række.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709617
Pakningsstørrelse 40 STK
Salgsnøgle AACBAA -
Minimum bestillingsmængde 40 STK
GTIN 4055626298191
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,211 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!