Printklemme - PTSA 1,5/12-3,5-Z WH - 1709615

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm², deling: 3,5 mm, poltal: 12, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: hvid, Pin-layout: Siksak-pinning M, Pinlængde [P]: 3,6 mm. Loddeben i det forreste område, en række.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709615
Pakningsstørrelse 80 STK
Salgsnøgle AACBAA -
Minimum bestillingsmængde 80 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4055626317984
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,868 g
Toldtarifnummer 85369010

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Platformen for grænseløs automatisering.

PLCnext Technology
Til PLCnext-websitet
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback