Gennemførings-grunddel - MSTBVK 2,5/ 6-GF-5,08 TSBD6-1 - 1709606

Illustrationen viser 10-polet udgave

Bæreskinnestik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 6, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bæreskinne

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Direkte stikblok til montering på NS 15-bæreskinne
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709606
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFKA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626080307
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 17,110 g