Gennemførings-grunddel - GMSTB 2,5/ 3-G-7,62 BK - 1709595

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 7,62 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Produkter, der kan monteres med deling, giver mulighed for fleksibelt og pladsbesparende bestykkede printkort
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Større deling til øgede krav til spændingen
  • Stikretning parallelt med printkortet.
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709595
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626077048
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,543 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!