Printklemme - SPTA 1/ 6-3,5 BDMC:BN-GY - 1709578

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 9 A, deling: 3,5 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 65 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709578
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABBA -
GTIN 4055626076430
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,770 g
Toldtarifnummer 85369010