Printkortstik - MC 1,5/ 6-ST-3,81BKAUBDWH:+M6 - 1709562

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 1,5 mm², poltal: 6, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: sort, kontaktoverflade: Guld

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709562
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626076225
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,610 g
Toldtarifnummer 85366990

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice