Printkortstik - PTSM 0,5/ 5-PI-2,5 WH - 1709453

Illustrationen viser 3-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 0,5 mm², poltal: 5, deling: 2,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: hvid, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Hvid udførelse: Farvestabil ved lodning og i anvendelsen
  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Høj strømværdi på 6 A ved meget små mål
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709453
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AACGAA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626130422
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,420 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve

Vareprøveservice