Stikdel - PTSM 0,5/ 3-PI-2,5 WH - 1709451

Stikdel, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 3, deling: 2,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: hvid, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Hvid udførelse: Farvestabil ved lodning og i anvendelsen
  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Høj strømværdi på 6 A ved meget små mål
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709451
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACGAA -
GTIN 4055626130361
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,844 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve