Printkortstik - MVSTBW 2,5/ 8-STEH BD:1703 - 1709445

Ikke noget billede til rådighed

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 8, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709445
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356072724
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,008 g