Printkortstik - PTSM 0,5/ 4-PL-2,5 BK - 1709444

Illustrationen viser 3-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 4, deling: 2,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Høj strømværdi på 6 A ved meget små mål
  • Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709444
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACGAA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4055626130835
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,606 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!