Printkortstik - PTSM 0,5/ 3-PL-2,5 BK - 1709443

PCB connector, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 3, pitch: 2.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Høj strømværdi på 6 A ved meget små mål
  • Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709443
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACGAA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4055626130828
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,104 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!