Printkortstik - IPC 5/ 4-STGF-7,62 - 1709283

Illustrationen viser 5-polet udgave

PCB connector, nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 4, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • 600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709283
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 527 (C_1_2013)
GTIN 4046356075831
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,477 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!