Printkortklemme - PTE 1,5/ 2-7,5 EU - 1709231

Printklemme, mærkestrøm: 2 A, mærkespænding: 400 V, deling: 7,5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort. Til specielle applikationer er en mærkeisolationsspænding på 250 V ved en dimensionerings-stødspænding på 1 kV mulig i henhold til overspændingskategori IV og forureningsgrad 3.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709231
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACADA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4055626053318
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,157 g
Toldtarifnummer 85369010