Printkortstik - IPC 5/ 7-STF-7,62 - 1709209

Illustrationen viser 5-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 7, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • 600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1709209
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 527 (C-1-2013)
GTIN 4046356075749
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 32,950 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)